AC-socket outletit

Pistorasiat infran puolelle asennuskehyksellä ja suojakannella yksilölliseen kokoonpanoon

Tarpeiden mukaan muokattavissa

Pistorasiat infran puolelle sisä- ja ulkolatauspisteisiin.

Takaisin: Sähköajoneuvojen latauspistokejärjestelmät

Kategoriat

Hae kohteesta AC-socket outletit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Olipa kyseessä kompakti wallbox tai julkinen latausasema, Phoenix Contactin joustavasti käytettävät pistorasiat infran puolelle tarjoavat aina sopivan ratkaisun. Pistorasioihin voidaan liittää mobiileja AC-latausjohtoja. Normitetut pistorasiat, tyyppi 2 Euroopan markkinoille ja GB/T Kiinan markkinoille mahdollistavat paremman tehonsiirron kuin tavallisilla kotitalouspistorasioilla.

Edut

  • Matalat ja pienet asennustilat
  • Modulaarinen asennustapa etu- ja takaseinäasennukseen
  • Sääsuojaus (IP54) suojakannella
  • Vedenpoistojärjestelmä

Socket outlet tyyppi 2 – AC-lataus Euroopassa

Socket outlet tyyppi 2 suojakannella, asennuskehyksellä ja lukituksella  

Socket outlet tyyppi 2

Normitetut tyypin 2 pistorasiat on suunniteltu eri tehonsiirtovaatimuksiin. Pistorasian pieni koko mahdollistaa asennuksen wallboxiin tai latausasemalle. Samalla rasia sopii asennettavaksi sekä etu- että takaseinämän puolelta.

Lisäksi pistorasiassa on vedenpoistojärjestelmä tyhjennysliitännällä sekä lukitus. Lisävarusteena on lisäksi saatavana suojakansi sääsuojaksi sekä asennuskehys.

Socket outlet GB/T – AC-lataus Kiinassa

GB/T-standardin mukainen socket outlet sähkölukolla  

Socket outlet GB/T

Pistorasia GB/T kiinalaisiin wallboxeihin tai latausasemille muistuttaa hyvin paljon tyypin 2 pistorasiaa. Myös tämä rasia on pienikokoinen ja voidaan asentaa etu- tai takaseinään, ja lisäksi siinä on vedenpoistojärjestelmä ja valinnaisena sähkölukko. Pistorasiat on suunniteltu yksi- ja kolmivaiheiseen AC-lataukseen.