AC-latauskaapelit

Ajoneuvon AC-latauspistokkeiden ja AC-infrastruktuuriliittimien tuotevalikoima

Monipuolinen tuotevalikoima

Valitse ajoneuvon AC-latauspistoke tai infrastruktuuriliitin Phoenix Contactin kattavasta tuotevalikoimasta.

Takaisin: Sähköajoneuvojen latauspistokejärjestelmät

Kategoriat

  • Tuoteluettelo - AC-latauskaapelit
    AC-latauskaapelit

    AC-latauskaapelit, ajoneuvoliittimet ja liittimet latausinfraan kaikille maailmanlaajuisille standardeille Phoenix Contactin tuotevalikoimasta.

Hae kohteesta AC-latauskaapelit

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Tästä löydät sopivat latauskaapelit ja ajoneuvon latauspistokkeet sekä latausliittimet infrastruktuuriin kaikkiin maailmanlaajuisesti standardoituihin AC-latausliitäntöihin. Valikoima kattaa Mode-3- ja Mode-2-latauskaapelit, joissa on integroitu ohjauslaite (IC-CPD).

Edut

  • Kattava tuotevalikoima ajoneuvo- ja infrastruktuuriliittimiä maailmanlaajuiseen käyttöön
  • Myös ergonomiaan on kiinnitetty huomiota kahvarakenteen muotoilussa
  • Normeja vastaavat latauskaapelit IEC 62196:n, SAE J1772:n ja GB/T 20234:n mukaan

Mode 2 mukainen IC-CPD:n sisältävä ajoneuvon AC-latauspistoke

Lataus kotitalouspistorasiasta IC-CPD:llä Mode 2:n mukaan Euroopan markkinoilla tyypin 1 ja tyypin 2 latauspistokkeilla  

Lataa sähköajoneuvo turvallisesti kotona ja liikenteessä

Kun käytössä on Mode 2:n mukainen IC-CPD-laite (In Cable Control and Protection Device), sähköajoneuvot voidaan ladata turvallisesti kotona tai liikenteessä tavanomaisen pistorasian kautta. IC-CPD soveltuu siten optimaalisesti ajoneuvojen joustavaan lataukseen.

  • Latausvirran säätö arvoon 10 A, 8 A tai 6 A jo kuormitetuissa virtapiireissä
  • Lämpötilanhallinta suojaa IC-CPD:tä ja kotitalouspistorasiaa
  • Lataus jatkuu automaattisesti sähkökatkon jälkeen
  • Johdotusvirheiden tunnistus infran puolella ja maadoitusliitännän testaus

Mode 3 mukaiset latauskaapelit, joissa ajoneuvon latauspistoke ja infrastruktuurilatauspistoke

Valikoimassamme on tavalliseen lataamiseen vaihtovirralla lukuisia standardoituja latauspistokejärjestelmiä maailmanlaajuiseen käyttöön.

Mode 3 mukaisia AC-latauskaapeleita on kaksi eri versiota:

  • Ajoneuvossa kuljetettavia latauskaapeleita, joissa ajoneuvon latauspistoke ja infrastruktuurilatauspistoke - latausvaihtoehto B - esim. tavaratilaan
  • Ajoneuvon latauspistokkeen sisältävät latauskaapelit, joiden toinen pää on avoin - latausvaihtoehto C - latausasemalle tai seinärasiaan

Tyyppi 1 – Lataaminen Pohjois-Amerikassa ja Japanissa

Type 1 AC charging cable for the North American and Japanese market  

AC-latauskaapeli tyyppi 1

Tyypin 1 latauspistokejärjestelmä perustuu normeihin SAE J1772 ja IEC 62196. Sitä käytetään pääasiassa USA:ssa ja Japanissa. Ajoneuvon latausliittimen sisältävässä latauskaapelissa on kaksi signaalikosketinta CS ja CP, jotka ohjaavat turvallista latausta. Latauspistoke lukitaan vivulla. Tyypin 1 latauspistokejärjestelmä ei sisällä infrastruktuurilatauspistoketta.

Phoenix Contact tarjoaa lisäksi ns. "adapterilatauskaapeleita", jossa on tyypin 1 ajoneuvon latauspistoke toisessa päässä ja tyypin 2 toisessa päässä. Niitä käytetään tyypin 1 ajoneuvon liittämiseen eurooppalaiseen infrastruktuuriin.

Tyyppi 2 – Lataaminen Euroopassa

AC-latauskaapeli - ajoneuvon latauspistoke ja infrastruktuuri latauspistoke - tyyppi 2 Euroopan markkinoille  

AC-latauskaapeli tyyppi 2

Euroopan komissio päätti vuoden 2013 alussa, että IEC 62196-2 mukaista tyypin 2 latauspistokejärjestelmää käytetään yhtenäisesti koko Euroopassa. Tyypin 2 AC-latauspistokejärjestelmän geometria tukee latausta yksi- ja kolmivaihevirralla. PP- ja CP-kosketin ohjaavat turvallista latausta. Latauskaapeleissa on ajoneuvon latausliitin ja infrastruktuurilatausliitin. Ne varmistetaan latauksen ajaksi sähkömekaanisella toimilaitelukituksella.

GB/T – Lataaminen Kiinassa

Standardin GB/T mukainen latauskaapeli Kiinan markkinoille  

AC-latauskaapeli GB/T

Kiinalaisen standardin GB/T mukainen normitettu AC-latauspistoke soveltuu lataukseen sekä yksi- että kolmivaihevirralla. Ajoneuvon latauspistokkeen ja infrastruktuurilatauspistokkeen erityinen vipujärjestelmä varmistaa turvallisen lataamisen.

Lataustiedonsiirtoon käytetään koskettimia CC ja CP.
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
Combined Charging System (CCS) tyyppi 2

Lataus vaihtovirtaverkosta tai nopea lataus tasavirralla.


AC- ja DC-latauspistokejärjestelmä GB Standard

Lataus vaihtovirtaverkosta tai nopea lataus tasavirralla.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje