Test terminal strip, nom. voltage: 400 V AC/DC, connection method: Ring cable lug, number of connections: 8, number of positions: 4, width: 55.6 mm, height: 80.9 mm, color: gray, mounting type: Insertion in base strip
Test terminal strip, nom. voltage: 400 V AC/DC, connection method: Ring cable lug, number of connections: 8, number of positions: 4, width: 55.6 mm, height: 80.9 mm, color: green, mounting type: Insertion in base strip
Test terminal strip, nom. voltage: 400 V AC/DC, connection method: Ring cable lug, number of connections: 12, number of positions: 6, color: Green/blue
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"