Axiocontrol for communicating with the PROFICLOUD. For controlling Axioline I/Os directly. With 2 Ethernet interfaces and programming capabilities according to IEC 61131-3. Complete with connector plug and marking field.
Cloud coupler to connect the local PROFINET network to the PROFICLOUD, which enables the user to access PROFICLOUD services.
The software development kit for JAVA enables you to freely program individual cloud services.
License for using a system coupler in the PROFICLOUD. The virtual system coupler connects two PROFINET networks.
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"