Approval
Input voltage
Signaling
Buzzer element, continuous/pulse tone, 24 V AC/DC, max. 85 dB(A), black
Siren element, pulse tone, 24 V DC, self-regulating volume, max. 100 dB(A), black
Siren element, 7 tones, 24 V DC, max. 100 dB(A), tone range over 3 signal lines, black
Siren element, 24 V AC/DC, max. 105 db(A), continuous tone and alternating continuous tone
Siren element, 8 tones, 24 V AC/DC, max. 102 dB(A), tones selectable by DIP switch, black
Voice output element, 24 V DC, max. 50 mp3 or wav files can be saved, max. 15 files can be controlled, black
Siren element, 8 tones, 24 V AC/DC, max. 95 dB, 8 tones selectable by DIP switch, black
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"