Omat toiminnot

Räätälöity vaatimuksiisi

Räätälöity vaatimuksiisi

Palvelua heti alusta: laadit omat muistilistasi, vertailet tuotteita ja pyydät meiltä tarjouksia vaivattomasti.

Seurantalistan käyttäminen

Oletko insinööri, teknikko tai suunnittelija? Kerää ja tallenna muistilistaan kaikki tuotteet tiettyä projektia varten. Tulosta tai vie muistilistan tiedot tiedostoon keskustellaksesi asiasta esimerkiksi kollegojesi kanssa.

Voit siirtää kaikki tai valitut tuotteet nopeasti ja helposti ostoskoriin ja suorittaa niistä kyselyjä.

Etusi kirjautuneena käyttäjänä:

  • Tallenna lista
  • Kirjoita omia kommentteja tuotteista

Tuotteiden vertailu

Tuotevertailu listaa selkeästi tuotteiden sekä tekniset että kaupalliset tiedot. Voit vertailla jopa viittä tuotetta. 

Näytä tai piilota tärkeät ominaisuudet halutessasi. Voit siirtää kaikki tai valitut tuotteet nopeasti ja helposti osotoskoriin ja kysyä niitä.

Etusi kirjautuneena käyttäjänä:

  • Tallenna tuotevertailu
  • Voit tallentaa niin monta tuotevertailua kuin haluat!

Ostoskorin toimintaperiaate

Kerää ostoskoriin tuotteet, jotka haluat ostaa meiltä. Ostoskori tarjoaa hyvin jäsennellyn yleiskatsauksen.

Täältä voit lisäksi pyytää suoraan tarjouksia. Voit tuoda tai viedä tuotelistoja. Onko sinulla tuotenumero tiedossasi? Silloin voit listätä tuotteen ostoskoriin pikatilaus-toiminnolla.

Etusi kirjautuneena käyttäjänä:

  • Tallenna ostoskori
  • Voit tallentaa niin monta ostoskoria kuin haluat!

Näin rekisteröidyt

Napsauta painiketta ja rekisteröidy Minun Phoenix Contact -sisäänkirjautumisalueella.

Saat meiltä pian sähköpostiviestin. Vahvista napsauttamalla sähköpostin linkkiä. Siirryt sivulle, jossa voit antaa salasanan käyttäjätiliäsi varten.