Uutisiin

Suojatut SACC-pistoliittimet, pikaliitäntätekniikka

29.02.2016

SACC M12 -irtoliittimet  

Suojatut M12-irtoliittimet datalle ja signaaleille, pikaliitäntä

Phoenix Contactin suojatut, IDC-pikaliitäntäiset M12-irtoliittimet mahdollistavat nopean liitännän - johtimen esivalmistelu on yksinkertaista ja irtoliitintä on helppo käsitellä.

Pistoliitin koostuu vain kahdesta osasta. Suojatuista kaapeleista kuoritaan vain ulkovaippa ja suojapunos, johtimiin ei kosketa. Pistoliittimen liitäntäalue on 0,14 mm² - 0,75 mm². Lisäksi kaapelin enimmäishalkaisija on nyt 9,7 mm. Näin lähes kaikki saatavana olevat signaali- ja datajohtimet voidaan liittää kentällä. Yksittäisten johtimien värit on standardoitu johdintyypin mukaan, ja ne on järjestettävä liitäntäalueella. Nämä värit toistuvat värillisenä ja numeerisena koodauksena liitäntäalueella. 10 GBit/s:n Signaalin- ja tiedonsiirtoon on saatavana kaikkia yleisiä koodauksia, kuten A, B, D ja X, aina 10 Gbit/s:n asti.