Uutisiin

Enemmän johdotustilaa vankoissa pistoliittimissä

29.11.2019

Korkea B-sarjan HEAVYCON STANDARD -kotelo  

Vankoissa pistoliittimissä on enemmän johdotustilaa, ja ne soveltuvat ihanteellisesti modulaareihin ratkaisuihin

Phoenix Contactin HEAVYCON STANDARD B -pistoliitinsarjan uudet korkeat kotelon yläosat ja pinta-asennuskotelot soveltuvat erityisesti modulaareihin ratkaisuihin.

Korkean kotelonsa ja suurempien M50-läpivientien ansiosta niissä on enemmän johdotustilaa. Siten suurempienkin läpimittojen johtimien ja johdinnippujen liittäminen on helpompaa. Laadukkaasta alumiinipainevalusta valmistetulla kotelolla on hyvä korroosionkestävyys. Ne kestävät tärinää ja mekaanisia rasituksia ja ovat luotettavan tiiviitä kotelointiluokkien IP66/IP67 mukaisesti. Johtavat pinnat ja tiivisteet takaavat lisäksi luotettavan EMC-suojauksen. Korkeista HEAVYCON-pistoliittimistä on saatavilla koot B6-B24. Ne ovat täysin pistoliitinyhteensopivia teollisuusstandardin kanssa. Uusien, moninapaisiin ratkaisuihin sopivien kosketinosien ansiosta voit kytkeä helposti jopa 46 signaalikosketinta yhteen B24-pistoliittimeen. Push-in-liitäntä on yksinkertainen eikä vaadi työkaluja. Push-in-kosketinosien kompakti liitintila lisää pakkaustiheyttä, joka on tähän asti voitu saavuttaa vain perinteisillä puristusliittimillä.