Uutisiin

Modulaarinen koestuspistokejärjestelmä 19 tuuman laitetelineelle

18.06.2019

FAME RACK  

Koestuspistokejärjestelmä 19 tuuman laitetelineelle

Phoenix Contactin modulaarinen 19"-koestuspistokejärjestelmä FAME 3 RACK ei tarvitse käyttöpistoketta, se toimii avauskosketinperiaatteen mukaan.

Järjestelmä yhdistää virta- ja jännitemuuntajien sekä laukaisu- ja signaalikoskettimien kytkennät yhteen kompaktiin ja tilaa säästävään lohkoon. Sinulle tämä tarkoittaa ajansäästöä. Automaattinen muuntajan oikosulku ja nollapisteen silloitus varmistetaan koestuslistassa vakioliitäntäsilloilla. Patentoitu kiertokahva ja siihen liitetty jännitteestä edellä oleva muuntajan oikosulku tekevät järjestelmästä erittäin turvallisen. Esivalmistellut rakenneryhmät on suunniteltu helppoon kahden, kolmen ja neljän telineyksikön asennukseen 19" räkkiin. Jopa kahdeksan 50 mm:n levyistä koestuslistaa mahtuvat rivissä yhteen räkkiin. Käyttämättömät koskettimet täytetään valelevyillä. Nämä voidaan jättää pois, mikäli asennus tapahtuu suoraan etulevyihin tai oviin 19" räkin ulkopuolelle. Epäkeskisesti asennetut koestusrasiat tekevät järjestelmästä erittäin tilaa säästävän. Koestusjohdot kiinnitetään helposti nippusiteillä. FAME RACK:iin on saatavana suojalaite tilakoskettimella tai ilman sitä. Koestusrimassa ja koestuspistokkeessa on Barrier-liitäntätekniikka rengas- ja haarukkakaapelikengille, ja niissä hyödynnetään riviliitinsarja CLIPLINE complete -järjestelmätarvikkeita.