Uutisiin

Esipainetut, itsekiinnittyvät etiketit virtapiirimerkintöjä varten

04.09.2019

Itsekiinnittyvä varoitus- ja vaaraetiketti  

Värilliseksi esipainettu järjestelmäkilpi järjestelmän merkintään

Phoenix Contact tarjoaa laajan valikoiman etikettejä, jotka täyttävät lainsäädännön merkintävaatimukset.

Uusien itseliimautuvien varoitus- ja vaaraetikettien avulla voit tehdä yksilöllisiä virtapiirimerkintöjä. Saat värillisesti esipainetut kyltit rullamateriaalina. Etiketit on valmistettu pehmeästä ja erittäin joustavasta PVC-kalvosta, joka asettuu erittäin hyvin myös epätasaisille pinnoille ja liimautuu kestävästi. Yhdessä korkealaatuisten värinauhojen kanssa saadaan aikaan merkintöjä, jotka kestävät vaativissa teollisuusympäristöissä.

Ne kestävät myös liuotinaineiden käytön. Itseliimautuvat etiketit sopivat käyttöön niin sisä- kuin myös ulkotiloissa lämpötilan ollessa -40 °C...+90 °C. Kaikki Phoenix Contactin lämpösiirtotulostimet työstävät tätä materiaalia.


PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Lisätietoa

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje