Uutisiin

Aktiivinen redundanssimoduuli OVP-versiona

22.05.2019

Aktiivinen redundanssimoduuli ja OVP  

Aktiivinen redundanssimoduuli ja OVP

Phoenix Contactin uuden aktiivisen redundanssimoduulin avulla voit lisätä varmennuksen ja valvonnan kautta laitteiston käytettävyyttä.

S-ORING-moduulin VP-version avulla voit erottaa varmennetut sähkönsyötöt ja johtaa johtimet redundantisti ja erillisinä käyttölaitteeseen asti. Kun yhdistät moduulin uusiin QUINT POWER -teholähteisiin, voit valvoa tulojännitettä ja sähkönsyötön varmennusta. Ennakoivan toiminnan valvonnan ansiosta moduuli ilmoittaa teholähteiden lähtöjännitteistä sekä johdotuksen ja erotuksen vioista. Siten voit tunnistaa kriittiset käyttötilat ajoissa. Käyttämällä S-ORING-moduulia voit säästää energiaa jopa 70 prosenttia MOSFET-transistorilla toteutetun aktiivisen erotuksen ansiosta. OVP (Over Voltage Protection) suojaa lähellä olevaa kuormaa yli 30 V DC:n lähtöjännitteiltä. 40 A:n moduuli soveltuu 12–24 V:n tasajännitteille. Kapea rakenne (leveys 32 mm) säästää tilaa kytkentäkaapissa. Laajan lämpötila-alueen (−40–70 °C) ansiosta monikäyttöinen moduuli soveltuu myös teollisuuskäyttöön. Moduulissa on suojalakkaus ja sillä on ATEX- ja IEC Ex -hyväksynnät, minkä vuoksi sitä voidaan käyttää myös äärimmäisissä ympäristöoloissa.