Uutisiin

Elektroniikkakotelot sulautettuihin järjestelmiin

06.03.2017

Elektroniikkakotelot sulautettuihin järjestelmiin  

Elektroniikkakotelot sulautettuihin järjestelmiin

Phoenix Contact tuo markkinoille uudet, erityisesti sulautettuihin järjestelmiin tarkoitetut elektroniikkakotelot.

Yleiskäyttöisten UCS-elektroniikkakoteloiden irrotettavat sivuseinät mahdollistavat modulaariset elektroniikkaratkaisut 47 mm:n ja 67 mm:n asennuskorkeudessa. IP40-suojausluokan kotelot suojaavat yksilöllisiä ja vakiomallisia piirikortteja epäpuhtauksien sisäänpääsyltä. Muotoilultaan käytännöllisinä niitä voidaan käyttää pinta-, seinämä- ja asennuskiskokoteloina. Elektroniikkakotelot on valmistettu polykarbonaatista (UL V0), ja ne soveltuvat laajalle lämpötila-alueelle -40 °C - +85 °C. Modulaarinen rakenne vapaasti yhdisteltävine kotelo-osineen vähentää logistiikkatarvetta ja mahdollistaa yksilöllisten signaalin-, data- ja tehonsiirtoliitäntöjen helpon integroinnin.