Uutisiin

Sovellus tukee 4G-laitteiden hälytysjärjestelmää

31.07.2019

TC MOBILE I/O X200-4G -hälytysmoduuli päivitetyllä sovelluksella  

TC MOBILE I/O X200-4G -hälytysmoduuli päivitetyllä sovelluksella

TC MOBILE I/O -sovellus tukee langattoman TC MOBILE I/O X200 -hälytysmoduulin käyttöä mahdollistamalla tekstiviestokehotteiden lähettämisen yhdellä napsautuksella ja esittämällä laitteen tilatiedot käyttäjäystävällisellä tavalla.

Langaton TC MOBILE I/O X200 -moduuli

TC MOBILE I/O X200 -laiteperheen tuotteet sopivat digitaalisten ja analogisten arvojen ilmoittamiseen tekstiviestillä tai sähköpostitse sekä relelähtöjen kytkemiseen. Niiden avulla voidaan lisäksi valvoa säiliöiden täyttömäärää tai kytkeä pumppuja kustannustehokkaasti ja helposti. Langattoman moduulin (kuten 24 V DC -kytkentäkaappilaitteen tai 230 V AC -verkkolaitteen) avulla voit valvoa kaukoasemia taloudellisesti etäyhteyden kautta. Näin asemaa ei enää tarvitse käydä tarkistamassa toistuvasti paikan päällä. Moduulia ohjataan tekstiviestikomennoilla, jotka voidaan lähettää kentällä olevan teknikon matkapuhelimesta tai valvomon langattomasta lähettimestä.

Miellyttävä käyttää sovelluksen avulla

Käyttämällä sovellusta säästyt tekstiviestin kirjoittamiselta, voit lukea lisätietoja, kuten paikan päällä tapahtuvan käyttöönoton laitedokumentteja, ja katsoa laitteen tilan kätevämmin kuin tekstiviestistä. Sovelluksen uusi päivitys tukee myös vastikään markkinoille tulleita TC MOBILE I/O -tuotteiden 4G-versioita, jotka sisältävät kestävän langattoman 4G-tiedonsiirtoteknologian (LTE CAT1) sekä siirtymisen takaisin 2G-verkkoon (GSM/GPRS/EDGE).


PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260