Uutisiin

Kytkimet on KEMA-sertifioitu IEC 61850:n mukaisesti

29.02.2016

FL Switch  

KEMA-sertifikaatti hallittaville kytkimille 19"-rakenteessa

Phoenix Contactin sarjan 4800E hallittavat kytkimet 19"-rakenteessa ovat läpäisseet kansainvälisesti tunnustetun KEMA-tarkastuslaitoksen suorittaman IEC 61850-3 -vaatimustenmukaisuustestin. Testin perustana käytettiin standardin uusinta, vuonna 2013 julkaistua versiota 2.

Testiarvojen ja testaustasojen vahvistaminen on johtanut sertifikaatin myöntämiseen. Sertifikaatti vahvistaa hallittavien kytkimien soveltuvuuden energia-alan käyttöön. Laitteen yhden korkeusyksikön porttitiheys on 28 porttia ja neljä Gigabit-yhdistelmäporttia. Eri valokuitutekniikoille (kuten Singlemode tai Multimode) saatavana on erilaisia pistokemalleja, kuten LC, ST ja SC. KEMA-sertifioitujen, kestävien 19"-kytkimien lisäksi Phoenix Contact tarjoaa myös sopivia mediamuuntimia ja redundanttisia moduuleja energia-alalle. Tuotevalikoima mahdollistaa näin käytettävyydeltään erinomaisten verkkojen rakentamisen energiasovelluksiin IEC 61850:n mukaan.
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
Referrer:

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje