Phoenix Contactin QPD-asennusjärjestelmän avulla johtimet voidaan liittää nopeasti ja helposti ilman erikoistyökaluja.
Tuotevalikoima kattaa johdinpoikkipinnat 0,5 mm² - 6 mm². Maks. 690 V/40 A:n tehoille soveltuva QPD etäällä toisistaan sijaitsevien koneiden, järjestelmien ja rakennusten sähkönsyöttöön. Kompakti tuoteryhmä 0,5 mm² - 1,5 mm² sopii sovelluksiin, joiden asennustila on rajoitettu. Saatavana on kiinteitä ja pistoliitettäviä malleja, joissa maks. 4 lähtöä. Asennusjärjestelmän IDC-pikaliitäntätekniikka säästää jopa 80 prosenttia asennusaikaa. Asennusta varten kaapeli kuoritaan, johtimet järjestetään liitosmuhvissa, katkaistaan ja ruuvataan kiinni. Etuna on lisäksi kestävä rakenne ja monipuolinen käyttö. Suojausluokat ovat IP68 ja IP69K, iskunkestävyys IK07. Tuotevalikoima sisältää seinämäläpiviennit, johdinliittimet, pistoliittimet sekä H- ja T-jakajat.
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"