Uutisiin

Huoltovapaat puskurimoduulit muutamia sekunteja kestäviin katkoksiin

22.08.2017

Puskurimoduuli QUINT BUFFER  

QUINT BUFFER muutamien sekuntien katkoksiin

Käytä muutamien sekuntien katkoksiin uusia QUINT-tuoteperheen puskurimoduuleja, jotka kiinnitetään asennuskiskoon.

QUINT BUFFER -moduuli yhdistää sähköisen kytkentäyksikön ja huoltovapaan, kondensaattoriperiaatteella toimivan akun samaan koteloon. 20 ja 40 A:n versioina saatavana olevan puskurimoduulin elektrolyyttikondensaattorit eivät vaadi huoltoa. QUINT BUFFER -moduulin kompakti rakenne säästää tilaa kytkentäkaapissa. Puskurimoduulien monipuoliset merkinantotoiminnot ja laaja lämpötila-alue (-40 - +70 °C) mahdollistavat joustavan käytön. Pehmokäynnistyksellä ne ovat käytettävissä myös alempien tehoalueiden teholähteiden kanssa. Yhdistettynä QUINT POWER -teholähteeseen dynaaminen tehoreservi - SFB Technology - huolehtii vakiomallisten johdonsuoja-automaattien nopeasta laukaisemisesta jopa 6-kertaisella nimellisvirralla / 12 ms verkkokäytössä.