Uutisiin

Käänteiset piirikorttipistoliittimet LED-sovelluksiin

06.01.2017

Käänteiset piirikorttipistoliittimet LED-sovelluksiin  

Wire to wire -sovelluksiin: PTSM-tuoteperheen käänteiset piirikorttipistoliittimet

Phoenix Contact laajentaa PTSM-pistoliitinvalikoimaa käänteisillä versioilla wire to wire -liitäntöjä varten.

Valkoisten piirikorttipistoliittimien rasteri on 2,5 mm, ja ne sopivat 6 A:n virroille ja 320 V:n jännitteille. Vaivatonta Push-in-liitäntää voidaan käyttää 0,14 mm² - 0,5 mm²:n johtimien nopeaan ja luotettavaan liittämiseen. Pieni- ja matalarakenteinen PTSM-tuoteperhe soveltuu optimaalisesti LED-sovelluksiin. Tuotevalikoima käsittää liitäntäratkaisut wire to board-, board to board- ja wire to wire -sovelluksiin. Saatavana on mustia ja valkoisia versioita eri käyttökohteita varten.