Turvallinen kytkentä on osa määräysten mukaista käyttöä, jonka merkitys on prosessiteknisessä ympäristössä kasvanut huomattavasti viime vuosien aikana.
Phoenix Contactilta on saatavana PSR-PC50-rele, joka on kehitelty erityisesti tälle alueelle ja vastaa SIL 3 -normia. Kytkentärele on suunniteltu etenkin prosessitekniikan vikaturvallisiin ohjauksiin. Kaikki sovellusten asettamat vaatimukset täyttyvät SIL 3:een asti IEC 61508 -normin mukaisesti. Laitteessa on kuusi rinnakkain ja sarjaan kytkettävää kosketinta. Näin varmistetaan sekä turvallisuus- että käytettävyysvaatimusten täyttyminen. Jatkuva diagnostiikka asettaa haasteita suunnittelijoille ja projekti-insinööreille. Ohjauksen diagnostiikka päättyi aikaisemmin yleensä kytkentämoduuliin. Useille käyttäjille tämä ei riitä. PSR-PC50-releen Line/Load-valvonta mahdollistaa saumattoman diagnostiikan ohjauslaitteesta käyttölaitteeseen. Sekä johdinrikkoa, käyttöjännitteen oikosulkua että diagnostiikan syöttöjännitettä valvotaan. Jos normaalikäytön aikana tapahtuu virhe, siitä voidaan ilmoittaa kaikissa yleisissä, turvallisissa järjestelmissä ohjausjohdon kautta kanavatarkasti vastaavalle digitaaliselle lähdölle. Näin lisäasenuksia ja muita välttämättömiä digitaalisia tuloja ei tarvita toimilaitteiden takaisinlukuun.
"$pageName"