Uutisiin

Palomuuriasetusten tilanteeseen mukautettu muuttaminen

26.11.2015

FL MGUARD RS4000  

Phoenix Contactin turvareititin FL MGUARD

Phoenix Contactin uusi, ehdollinen palomuuri FL MGUARD -turvareitittimelle mahdollistaa palomuurin asetusten tilanteeseen mukautetun, esimääritellyn muuttamisen.

Helposti aktivoitavat tapahtumat palomuurin asetusten välillä mahdollistavat ensimmäistä kertaa vaihdon eri käyttötilojen välillä. Tästä ominaisuudesta on hyötyä, kun tuotantokäytössä sekä laitteiston kunnossapidon tai etähuollon aikana halutaan muodostaa tai purkaa eri yhteyksiä. Mahdollinen tilanne on esimerkiksi, että koko tietoliikenne päällekkäisverkosta tai -verkkoon estetään automaattisesti, jos kytkentäkaapin ovi on auki. Näin huoltoteknikko on eristetty käyttöpaikassa olon ajaksi helposti ja tehokkaasti päällekkäisverkosta. Lisäksi koneiden ja laitteistojen päivitykset voidaan suorittaa oikeaan aikaan, esim. säännöllistä, toistuvaa huoltoa varten. Tässä tapauksessa valtuutettu henkilö pystyy muuttamaan palomuurin kytkentää avaimen avulla ja näin pääsemään päivityspalvelimeen. Konfigurointiin ei tarvitse tehdä muutoksia, mikä säästää aikaa ja rahaa. Samalla myös turvallisuustaso paranee, koska konfiguroinnin spontaani mukautus johtaa usein virheisiin. Ehdollinen palomuuri (Conditional Firewall) on saatavissa laiteohjelmistoversiosta 8.1 alkaen 4000-teholuokan laitteisiin.