Uutisiin

Optimaalinen valaistus kaikissa ympäristöissä

17.05.2016

Uudet 100- ja 200-luokan LED-konevalot  

LED-tekniikalla varustetut konevalot varmistavat energiatehokkaan, optimaalisen valaistuksen

Kaksi uutta teholuokkaa täydentävät nyt Phoenix Contactin LED-konevalovalikoiman.

Eri suojausluokat, rakenteet ja pituudet sekä kääntyvyys mahdollistavat optimaalisen konevalaistuksen lähes kaikissa ympäristöissä. Kaikki 15 uutta versiota käyttävät 24 V DC -syöttöjännitettä, ja ne on napaisuussuojattu sekä suojattu liian korkealta syöttöjännitteeltä. Suojausluokan IP67 LED-valoissa on ETL-Intertek-hyväksyntä. 100-luokan versiot ovat kapeita ja niitä on saatavana viidessä pituudessa 196 - 1170 mm. Valo voidaan asennuksen jälkeen kääntää tarpeen mukaan toimitukseen kuuluvan pidikkeen avulla. Virransyöttö tapahtuu 3 metrin pituisen syöttöjohdon kautta. 200-luokan vankkarakenteiset valot kestävät jäähdytysnesteitä ja mekaanisia rasituksia, kuten tärinää ja iskuja. Valoaukko on lisäksi suojattu 4 mm paksulla turvalasilla mekaanisia iskuja vastaan. 190 - 1070 mm:n pituudet, M12-asennuspistoke sekä käännettävän asennuksen lisätarvikkeet tuovat joustavuutta. Perinteisten loisteputkien nopeaan korvaamiseen sopivat valot, joiden läpimitta on 70 mm. Tuotevalikoimassa on sopiva versio myös vaativaan ympäristöön, jossa edellytetään suojausluokkaa IP69.


PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260