Uutisiin

Uudet aurinkopaneelijärjestelmän pistoliittimet puristusliitännällä

17.05.2016

Uudet aurinkopaneelijärjestelmän pistoliittimet puristusliitännällä  

Uudet aurinkopaneelijärjestelmän pistoliittimet puristusliitännällä

Phoenix Contactilta on nyt saatavana uusia aurinkopaneelijärjestelmän pistoliittimiä puristusliitännällä.

SUNCLIX-tuoteperheen DC-pistoliittimet soveltuvat etenkin koneelliseen kalustukseen ja helpottavat aurinkopaneelijärjestelmien kaapelointia. Suojausluokan IP 68 pistoliittimet on suunniteltu 30 A:n virroille ja 1500 V:n (IEC) tai 1000 V:n (UL) jännitteille. Koskettimet ja korkealuokkaiset materiaalit ovat pitkäikäisiä kaikissa sääolosuhteissa. Puristusliitännän ja SUNCLIX-pistokkeen käyttömukava yhdistelmä täyttää prosessitehokkuuden ja kaapelointiturvallisuuden korkeat vaatimukset.


PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260