Uutisiin

Turvareleet puolijohdelähdöillä

30.07.2019

Turvarelemoduuli puolijohdelähdöillä  

Turvarelemoduuli puolijohdelähdöillä

Ei-laajennettavissa oleva kytkentätoiminto tekee PSR-MC31-turvareleestä sopivan kaikkiin turvasovelluksiin, joissa tarvitaan suuri määrä käyttösyklejä.

Jokaisen lähdön kytkentäteho on jopa 2 A. Tästä johtuen voidaan ohjata myös suurempia kuormia, kuten hydrauliventtiilejä. Lyhyt, alle 10 ms:n reaktioaika mahdollistaa pienemmät turvavälit. Rele on yhteensopiva kaikkien tavallisten antureiden, kuten sähkömekaanisten HÄTÄPYSÄYTYS-painikkeiden, lukitusten, valoverhojen mutta myös turvareunojen tai-mattojen kanssa. Laitteen pieni koko mahdollistaa jopa 50 %:n tilansäästön perinteisiin relemoduuleihin verrattuna. Kun useita moduuleja liitetään toisiinsa, muodostaa jokainen moduuli erillisen ketjutetun sisääntulon. Lisäksi jokainen moduuli voidaan konfiguroida automaattisella tai manuaalisesti valvotulla käynnistyksellä. Tämä vastaa standardia EN ISO 13849, aivan kuten läpikulun turvallisuustoiminnoissa vaaditaan. TÜV-hyväksyntä mahdollistaa turvallisuustasojen PL e tai SIL 3 realisoinnin.