Uutisiin

DNV-hyväksynnällä varustetut optiset muuntimet ja kuparitoistimet

18.02.2014

Kuparitoistimet  

Yhtenäinen järjestelmä kaikille sarjaliitännöille ja väyläjärjestelmille

PSI- ja PSM-tuoteperheiden optisilla muuntimilla ja kuparitoistimilla on nyt DNV-hyväksyntä. Näin tuotteita voidaan käyttää myös merenkulkusektorilla, kuten laivanrakennuksessa tai Offshore-järjestelmissä.

Tuotteet tarjoavat yhtenäisen järjestelmän kaikille sarjamuotoisille tiedosiirtoliitännöille ja väyläjärjestelmille, kuten Profibus, Interbus, CANopen, DeviceNet, ControlNet, Modbus, RS-232, RS-422 ja RS-485. Aktiivisen toistinjärjestelmän modulaarinen rakenne tarjoaa yksilöllisiä haaroitusmahdollisuuksia pisto-, linja-, tähti- ja puurakenteiksi. Etuina ovat lyhyemmät, huomattavasti nopeammat segmenttipituudet sekä takaisinkytkennätön potentiaalin segmentointi koko kenttäväyläkaapeloinnille. Valokuitutekniikka sopii sovelluksille, joiden käytettävyydelle asetetaan erittäin korkeita vaatimuksia. Suurimpia etuja merenkulkusektorilla ovat sähkömagneettisten häiriöiden sieto sekä automaattinen galvaaninen erotus.