Uutisiin

Kalustettavat M12-Power-pistoliittimet kompaktilla puristusliitännällä

25.07.2019

Kalustettavat M12-Power-pistoliittimet kompaktilla puristusliitännällä  

Kalustettavia M12-Power-pistoliittimiä on saatavilla eri napaluvuilla ja koodauksilla

Phoenix Contactin uusien kalustettavien ja puristusliitännällä varustettujen M12-Power-pistoliittimien avulla voit hyödyntää erittäin suurta tehoa pienessä koossa.

AC- tai DC-käytön mukaan käytettävissä on useita napalukuja ja koodauksia. Kompakteissa suojatuissa pistoliittimissä on pieni liitäntätila, ja voit niiden avulla syöttää moottoreihin ja laitteisiin jopa 16 ampeerin tai 690 voltin virtaa. Johtimet voidaan panna ristiin. Metallikotelon M12-naarasliittimessä on suojattu tiiviste. Kestävän kytkennän ansiosta ne soveltuvat lisäksi myös rautatiesovelluksiin, joissa on suuret isku- ja tärinäkuormitukset. 360 asteen suojattu liitos muodostuu jopa suuressa mekaanisessa rasituksessa.
Jos haluat kalustaa suuria kaapelimääriä, puristusliitäntä mahdollistaa niin manuaaliset kuin automaattiset liitännätkin. M12 Power -pistoliittimet soveltuvat kaapeleihin, joiden läpimitta on 6,5‒13 mm, ja liitäntöihin, joiden poikkipinta on 1,5‒2,5 mm².


PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje