Uutisiin

Kaksikerroksiset veitsierotusliittimet, joissa yleisruuviliitäntä

12.01.2015

Kaksikerroksisen veitsierotusliittimen ruuviliitäntä  

Erotustasojen selkeä järjestys tasoilla ja värillisillä painatuksilla sekä värillisillä erotusveitsillä.

Phoenix Contactin kaksitasoisia veitsierotusliittimiä UTT 2,5-2MT-P/P on saatavana eri malleina, joissa on yksi tai kaksi erotusveistä jopa 4 mm²:n kokoisille johtimille.

Riviliitinmalli, jossa 5,2 mm:n leveys, säästää tilaa ohjauslaitteita johdotettaessa. Kerrosrakenne molempien tasojen välillä tarjoaa täysjohdotuksessa helpon pääsyn alemmalle liitäntätasolle, mikä on erityisesti testien aikana hyödyllistä. Eri kytkentätehtävissä, erityisesti MSO-tekniikassa, erotusliitinten erotusvyöhykkeellä voidaan käyttää erotuspistoketta, komponenttipistoketta ja sulakepistoketta 5x20-kokoisille lasiputkisulakkeille. Mittauslaitteiden kytkeminen on mahdollista liitäntäruuveilla, joissa on integroitu testipistoke, niin, että jännite- ja virtamittaukset voidaan suorittaa koska tahansa keskeytyksettä.