Uutisiin

Monikanavaiset suojakytkinten asennusalustat

12.01.2015

Suojakytkinten asennusalustat, joissa termomagneettiset ja elektroniset suojakytkimet  

Suojakytkinten asennusalustoja voidaan kalustaa yksilöllisesti

Phoenix Contactin uusia, monikanavaisia suojakytkinten asennusalustoja on saatavana neli-, kahdeksan- tai kaksitoistakanavaisina.

Asennusalustoja voidaan käyttää monipuolisesti, sillä ne voidaan kalustaa yksilöllisesti termomagneettisilla tai elektronisilla suojakytkimillä. Ne soveltuvat erityisesti koneenrakennukseen sekä ohjaus- ja prosessitekniikkaan. Keskuspotentiaalijako mahdollistaa jopa neljän laitteen turvaamisen yksittäistä kanavaa kohden. Näin asennukseen kuluva aika saadaan minimoitua ja tilantarve on huomattavasti vähäisempi kuin tavallisissa asennuksissa. Asennusalustat tarjoavat yksilöllisen suojauksen lisäksi mahdollisuuden turvarelekoskettimien silmukkaan liittämiseen. Helposti johdotettavat virtapiirit voidaan liittää turvajärjestelmään. Vapautusvirtapiirin koskettimet suojataan samalla määräysten mukaisesti. Suuri virrankesto mahdollistaa jopa 60 A:n syötön.