Uutisiin

Pilvijärjestelmä PROFINETille helpottaa hajautettua automaatiota

17.05.2016

Pilvikopleri ja pilviohjaus  

Uusi PROFICLOUD-järjestelmä helpottaa paikasta riippumatonta automaatiota

Phoenix Contactin uusi PROFICLOUD-järjestelmä tekee koneiden ja järjestelmien maailmanlaajuisesta, paikasta riippumattomasta tiedonsiirrosta ja ohjauksesta helpon ja turvallisen.

PROFINET-standardin ja PROFICLOUD-palvelujen ainutlaatuinen yhdistelmä tuo uusia mahdollisuuksia automaatioon. Järjestelmä koostuu koplerista, logiikasta, PROFICLOUD-lisenssistä ja PROFICLOUD-palveluista. Asennus sujuu helposti ja nopeasti: käyttäjä rakentaa automaatioverkon tuttuun suunnitteluympäristöönsä. Käyttöpaikalla on asennettuna PROFICLOUD-kopleri, joka yhdistää paikallisen PROFINET-verkon internetin kautta PROFICLOUD-palveluihin. Hajautetuissa asemissa PROFICLOUD-kykyiset ohjaukset yhdistetään internetin kautta pilveen. Hajautetut laitteet näkyvät paikallisten laitteiden tavoin PROFINET-verkossa ilman muun konfiguroinnin tai ohjelmoinnin tarvetta. TLS-salaus (Transport Layer Security) varmistaa tietoturvan.