Uutisiin

Liitetään käden käänteessä

24.05.2018

Viputoimiset piirikorttipistoliittimet LPC(H) 6  

Viputoimiset piirikorttipistoliittimet LPC(H) 6

Phoenix Contact tuo uutta mukavuutta piirikorttiliitäntöihin: sarjojen LPC 6 ja LPCH 6 pistoliittimillä liitetään poikkipinta-alaltaan jopa 10 mm²:n johtimet yksinkertaisesti ja ilman työkaluja.

Helppokäyttöinen vipumekanismi ja push-in-liitännän määritelty kosketusvoima mahdollistavat varman johdinkontaktin. LPC 6 -pistoliittimet ovat rasteriltaan 7,62 mm ja sopivat aina 41 A:n virroille ja jopa 1 000 V:n jännitteille. Hybridimalli LPCH 6 soveltuu signaalikontakteille, joiden virta ja jännite ovat jopa 8 A ja 160 V (rasteri 3,81 mm). Molemmissa sarjoissa on laajennettu kosketussuoja IEC/UL 61800-5-1:n mukaan. Ohjelman täydentävät 2–4-napaiset perusosat rasterilla 7,62 mm – valinnaisesti keskilaipalla varustettuina.