Uutisiin

Uudet M40-hybridiliittimet signaalien, datan ja tehon siirtoon

06.01.2017

Uudet M40-hybridiliittimet signaalien, datan ja tehon siirtoon  

M40 HYBRID: yksi pistoliitin signaalien, datan ja tehon siirtoon

Phoenix Contactin uusien M40 HYBRID -hybridiliittimien avulla signaaleja, dataa ja tehoja siirretään turvallisesti vain yhdessä pistoliittimessä.

Pyöröpistoliittimet on tarkoitettu 70 A:n virroille ja 630 V AC:n / 850 V DC:n jännitteille. Näin suojausluokan IP65/67 pistoliittimet soveltuvat etenkin servomoottoreille ja ketjutussovelluksiin. Hybridiliittimiä on saatavana naaras- ja urokoskettimilla sekä AC- ja DC-koodauksilla varustettuina. Kussakin pistokkeessa on neljä kosketinta teholle (myös suojakosketin), signaaleille ja datalle. CAT5-tiedonsiirtoliitäntä voidaan korvata neljällä lisäsignaalikoskettimella.