Uutisiin

Vankat teholiittimet PROFINET-sovelluksiin

06.03.2017

Vankat teholiittimet PROFINET-sovelluksiin  

Vankat teholiittimet PROFINET-sovelluksiin

Phoenix Contactin uuden Push-Pull-ADVANCE-teholiittimen avulla siirrät turvallisesti ja luotettavasti 16 A:n / 24 V:n tehoja.

Yksiosaisen sinkkivalukotelon liitäntäperiaate vastaa Push-Pull-dataliitintä. Näin suojausluokan IP65/67 uudet pistoliittimet soveltuvat etenkin yhtenäiseen PROFINET-kaapelointiin teollisuusympäristössä. Lisäturvallisuutta tarjoaa integroitu lukitusjärjestelmä, joka estää pistoliittimen tahattoman irtoamisen. Pistoliittimiä on saatavana kahtena versiona kaapelihalkaisijoille 6,5 mm - 9,5 mm sekä 9 mm - 13 mm.


PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260