Uutisiin

Kapea suoja kolmijohtimisiin sovelluksiin

22.05.2019

6 mm kapeat ylijännitesuojat  

Kapea ylijännitesuoja kolmijohtimisiin sovelluksiin

Phoenix Contact täydentää MSO-tekniikan (mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan) sovelluksiin tarkoitettujen kapeiden Termitrab complete -ylijännitesuojien valikoimaa räätälöidyllä ratkaisulla, jota voidaan käyttää yli kaksi signaalijohdinta sisältävissä impedanssiherkissä mittauspiireissä.

Siten käytössäsi on heti 6 mm kapeat suojalaitteet kolmijohtimisiin sovelluksiin. Tuotteet voidaan yhdistä saumattomasti TERMITRAB complete -tuotevalikoiman tuotteisiin. Niiden etuja ovat pistoliittimet ja valinnaiset optiset etäilmoitukset. Uuden, pistoliitettävän tuotteen ansiosta käytettävissäsi on luontaisesti turvallisille alueille sopiva ratkaisu: Uudet TTC-6P-3-ylijännitesuojat erottaa HF-versioista selvästi korkeampi 5 A:n nimellisvirta. Uusien, kolmijohtimisiin sovelluksiin tarkoitettujen suojalaitteiden tyypillisiä käyttökohteita ovat esimerkiksi lämpötilanmittaukset. Jäännösvaimennusta ei ole suojakytkennän puuttuvien vastusten takia. Mittaussignaalit eivät häiriinny.