Uutisiin

Turvareititin prosessitekniikkaan

14.08.2015

Uusi mGuard-turvareititin prosessitekniikkaan  

Uusi turvareititin täyttää prosessiteollisuuden korkeat vaatimukset

Prosessi- ja järjestelmätekniikassa turvallisuustekijät ovat yhä tärkeämpiä. Phoenix Contactin uusi mGuard-turvareititin vastaa näihin vaatimuksiin.

Turvareititin täyttää sekä prosessiteollisuuden erityiset laitevaatimukset että myös turvatuotteiden korkeat IT-vaatimukset. Uutta ovat muun muassa laitteen aiempaa laajempi lämpötila-alue, -40 - +70 °C, IECEx- ja ATEX-hyväksynnät Ex-alueille sekä vahingollisten kaasujen testaus ISA-S71.04-1985 G3:n Harsh Group A:n mukaisesti. Ohjelmistoon on integroitu MGuard-Security-toimintojen lisäksi muita turvamoduuleita teollisuudessa yleisesti käytettävälle OPC Classic -protokollalle. Näihin kuuluvat toiminnot DPI (Deep Package Inspection) ja NAT (Network Address Translation). DPI mahdollistaa laadukkaan OPC Classic -palomuurin tuotantopaikan sisällä ja NAT samaa IP-osoitetta käyttävien laitteistojen integroinnin ylempitasoiseen tuotantoverkkoon nopeasti, helposti ja ilman osoiteristiriitoja.


PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260