Uutisiin

Monitoiminen turvarele

04.02.2014

Monitoiminen turvareleperhe PSR-MXF  

Monitoiminen PSR-MXF-turvarele

Pienempiin konesovelluksiin: PSR-MXF-turvarele valvoo jopa kolmea turvatoimintoa - laiteleveys on vain 22,5 mm.

Releellä voidaan muodostaa turvaohjauspiirejä PLe- tai SILCL 3 -vaatimuksiin saakka. Uusi tuoteperhe sisältää neljä erilaista toimintomoduulia, joissa kussakin on kolme liitinversiota. Kahden paikallisen anturipiirin avulla voidaan valvoa koneen erilaisia suoja-alueita. Turvakonseptit yksinkertaistuvat ja koneen tuottavuus kasvaa. Lisäksi käytettävissä on ylempitasoinen anturipiiri, jota voidaan käyttää esim. hätäpysäytyssignaaleihin. Kaikki yleiset anturit, kuten mekaaniset hätäpysäytyssignaalit tai suojaovilukitukset, valoverhot ja magneettikytkimet, ovat valvottavissa. Laitetta ei tarvitse konfiguroida ja näin ollen se on erityisen käyttäjäystävällinen. Push-in-liitäntä mahdollistaa asennuksen ilman työkaluja ja nopeuttaa käyttöönottoa.


PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260