Uutisiin

Suuri liitäntätiheys pienimmässä tilassa

10.03.2016

DFMC: suuri liitäntätiheys mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan sovelluksiin  

DFMC: suuri liitäntätiheys mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan sovelluksiin

Uuden, vain 10,5 mm korkean DFMC 0,5 -piirikorttipistoliittimen avulla voit liittää jopa 32 johdinta.

Pistoliittimet rasterissa 2,54 mm tarjoavat jopa 40 prosenttia suuremman liitäntätiheyden kuin pistoliittimet rasterissa 3,5 mm. Tuoteperhe on tarkoitettu 6 A:n virroille ja 160 V:n jännitteille. Kullattu kosketinjärjestelmä takaa suuren siirtovarmuuden myös pienemmillä tehoilla. Pistoliittimet 0,5 mm²:n johdinpoikkipinnoille liitetään vaivattomalla Push-in-tekniikalla. Käyttömukavuutta tarjoavat lisäksi integroidut koestusliitännät jännitekoestukseen 0,64 mm:n koestuskärjillä. Valikoiman täydentävät sopivat perusosat THR- ja SMT-juotosprosesseihin.


PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260