Uutisiin

Ylijännitesuoja 4+0-kytkennällä

25.07.2019

Tehokas ylijännitesuoja 4+0-kytkennällä  

Erittäin kapea ja tehokas: Uusi tyypin 2 ylijännitesuoja nyt myös 4+0-versiona

Maailman kapein tyypin 2 ylijännitesuoja VALVETRAB-SEC on nyt saatavana myös 4+0-kytkennällä.

Näitä versioita voidaan käyttää TN-S- ja IT-virransyöttöjärjestelmissä. 440 V AC -kestojännite tekee ylijännitesuojasta tehokkaan, ja sen avulla voidaan suojata 400/690 V AC -jännitetason laitteistoa. Uusi tyypin 2 ylijännitesuoja täydentää SEC-tuoteperheen valikoimaa. Asennus säästää tilaa, koska 12 mm:n rakenne napaa kohden on erittäin kompakti. Suojalaitteet ovat pistoliitettäviä, jotta ne on helppo vaihtaa huollon yhteydessä. Pistokkeita ei voi vaihtaa, koska ne on koodattu mekaanisesti. Laitteiston keskeytyksetön suojaus on varmistettu tehokkaalla irrotuslaitteella ja laadukkailla komponenteilla. Myös kaikki ylijännitesuojaan liitetyt laitteet altistuvat vähemmälle kuormitukselle alhaisen suojaustason vuoksi.