Uutisiin

Kompaktit liittimet kiinteistöasennuksiin

22.08.2017

Push-in-asennusliittimet  

Kompaktit liittimet kiinteistöasennuksiin, johdinpoikkipinta jopa 16 mm²

Phoenix Contactin uusien Push-in-liitäntäisten PTI 16/S -asennusliittimien avulla johdotat kiinteistöasennukset helposti ja ilman työkaluja ahtaassakin tilassa.

Tilaa säästävät, vain 10,2 mm leveät liittimet ovat yhteensopivia kaikkien Phoenix Contactin asennusliittimien kanssa ja täydentävät 16 mm²:n johtimien tuotevalikoimaa. Kaksinkertainen silloitusura mahdollistaa helpon potentiaalinjaon, ja on varustettu 2,3 mm:n koestuskohdalla. Nollajohdinerotus suoritetaan ruuvittoman ja lukittuvan erotusohjaimen avulla. Kaikki CLIPLINE complete -riviliitinjärjestelmän ominaisuudet ovat käytettävissä myös PTI-asennusliittimissä. Näihin kuuluvat kaikkien liitinpaikkojen suuret merkintäpinnat sekä standardoidut pistosillat ja koestustarvikkeet.


PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260