Uutisiin

Parannettua modulaarisuutta kentällä

12.03.2018

Axioline E IO-Link -I/O-laite  

Uudet Axioline E -laitteet hajautettuun automatisointiin

Phoenix Contactin modulaarinen Axioline E -I/O-järjestelmän tuotevalikoima sisältää nyt myös IO-Link -I/O-laitteita.

Kahdeksankanavaisilla IO-Link -I/O-laitteilla Axioline E AXL E IOL DI8 M12 6P ja AXL E IOL DO8 M12 6P voidaan laajentaa Axioline E-IO-Link-Master modulaariseksi I/O-asemaksi ja kerätä tai lähettää järjestelmään tai laitteeseen siirretyt signaalit. Näin käyttäjät voivat muuntaa I/O-signaaleja kentällä joustavasti ja taloudellisesti. Koska data ja käyttöjännite siirretään IO-Linkissä samalla johtimella, IO-Link -I/O-laitteet on yksinkertaista liittää IO-Link-Masteriin yhdellä, suojaamattomalla anturi-/toimilaitejohtimella. Axioline E:n IO-Link -analogimuuntimella on mahdollista kerätä tai lähettää kentällä myös analogisia signaaleja.