Uutisiin

DC-sulakeadapterit saavat TÜV-sertifioinnin

19.06.2019

Kestävät DC-sulakeadapterit aurinkopaneelijärjestelmille  

Kestävät DC-sulakeadapterit aurinkopaneelijärjestelmille

TÜV Rheinland on sertifioinut Phoenix Contactin DC-sulakeadapterin. Münchenin Intersolar-messujen yhteydessä TÜV luovutti PfG 2380/02.14 mukaisen testispesifikaation.

Aurinkopaneelijärjestelmien suojaelementit on testattu direktiivien IEC 62852 (pistoliitin) sekä IEC 60269-6 (piirisulakkeet) mukaan ja niiden turvallinen laukaisu on varmistettu. Näin käyttäjät voivat olla varmoja siitä, että aurinkopaneelijärjestelmä on jatkuvasti ja luotettavasti suojattu vikavirtoja vastaan direktiiveissä kuvattujen ehtojen mukaisesti. Sunclix-tuoteperheen vankat sulakeadapterit on varustettu korkealuokkaisilla 3,5–30 A Littelfuse-varokkeilla jopa 1500 V:n jännitteisiin. Helposti asennettavat suojaelementit on valmistettu suojausluokan IP68 (24 h / 2 m) mukaan ja ne sopivat erinomaisesti aurinkopaneelimoduulin ja invertterin väliseen turvalliseen kenttäkaapelointiin.