Phoenix Contact täydentää piirikorttipistoliittimien valikoimaa SKEDD-tekniikalla.
Kaksirivistä SDDC 1,5 -pistoliitintä voidaan käyttää 2 - 32 johtimen helppoon ja luotettavaan liitäntään. Uusi tuoteperhe soveltuu näin optimaalisesti suuren liitäntätiheyden sovelluksiin. Pistoliittimet yhdistetään uuden SKEDD-suorapistotekniikan avulla suoraan läpivientireikien kautta piirikorttiin. Tämä ei vaadi työkaluja eikä erillistä perusosaa. Etu: kustannussäästöt, kun komponentit vähenevät. SDDC 1,5 -tuoteperhe rasterissa 3,5 mm soveltuu 0,2 mm² - 1,5 mm²:n johdinpoikkipinnoille sekä 8 A:n virroille ja 160 V:n jännitteille (IEC).
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"