Uutisiin

Nyt signaalikaapeleita myös 500 m:n kaapelikeloilla

29.02.2016

Kaapelikela, musta  

Signaalikaapeleita 500 m:n kaapelikeloilla

Phoenix Contact tarjoaa 100 m:n kaapelirenkaiden lisäksi nyt myös signaalikaapeleita pienissä määrissä 500 m:n kaapelikelalla.

Phoenix Contactin ja johtavien kaapelinvalmistajien tiivis yhteistyö on asiakkaillemme eduksi. Phoenix Contact käsittelee vuosittain tuhansia kilometrejä kaapelia. Tämä johtaa hyvään hinta-/laatusuhteeseen myös pienissä määrissä. Signaalikaapeleille on saatavana laaja valikoima erilaisia kuorimateriaaleja, kuten PUR tai PVC, erilaisia johdinpoikkipintoja, johdinmääriä ja kaapelivärejä. Lisäksi saatavana on suojattuja ja suojaamattomia kaapeleita. Kaapelikelatuotteet voidaan konfiguroida itse ja pituus valita yksilöllisesti, 110 - 500 metriä jopa 10 metrin välein. Näiden kaapelien liitäntään Phoenix Contactilta on saatavana kattava kalustettavien irtoliittimien valikoima. Niitä on saatavana M8-, M12- tai venttiililiittiminä, valinnan mukaan juotos-, ruuvi-, jousivoima- tai IDC-pikaliitäntäisinä.