Uutisiin

Kapea ylijännitesuoja DC-virtalähteille

17.05.2016

Pistoliitettävä ylijännitesuoja lineaarisille DC-virtalähteille  

Pistoliitettävä ylijännitesuoja lineaarisille DC-virtalähteille

Phoenix Contactin uudet tyypin 2 VALVETRAB SEC-DC -ylijännitesuojat suojaavat lineaarisia DC-virtalähteitä vain 12 millimetrillä/kanava.

Safe Energy Control Technology (SEC-tekniikka) varmistaa näiden tuotteiden pitkäikäisyyden ja suorituskyvyn. Tehokas laite tarjoaa suojaa kaikkiin yleisiin 120/220 V DC -sovelluksiin. Ylijännitesuojan korkea virrankatkaisukyky mahdollistaa käytön ilman sulaketta. Matala jäännösjännite varmistaa herkkien jälkiasennettujen komponenttien luotettavan suojauksen. Kantaosaa ja pistoketta voidaan kääntää 180° toisiinsa nähden. Näin liitäntään voidaan käyttää lyhyempiä johtoja, ja merkintä pysyy luettavissa. Hyvin tunnistettava tilanäyttö ja potentiaalivapaa apukosketin antavat jatkuvasti tietoja tuotteen tilasta. CHECKMASTER 2 -testauslaitteen avulla suojalaitteiden säännölliset tarkastukset voidaan suorittaa nopeasti ja helposti.