Uutisiin

Ylijännitesuoja kahdelle rinnakkaiselle aurinkopaneelipiirille

11.12.2014

Peruselementti aurinkopaneelien ukkossuojille  

Peruselementti suojapistokkeiden kiinnittämiseksi aurinkopaneelijärjestelmiin

Uusi ylijännitesuojien peruselementti soveltuu eristettyihin ja maadoitettuihin, jopa 1000 V DC:n järjestelmiin.

Se suojaa samanaikaisesti kahta vaihtomuuntajan MPP-ohjausta erillisillä plus-tuloilla ja yhteisellä miinus-tulolla. Näin tilaa ja kustannuksia säästävä asennus on mahdollista. Peruselementti kalustetaan käyttötarkoituksesta riippuen tyypin 1/2 tai puhtaalla tyypin 2 suojapistokkeella. Modulaarisen mallin ansiosta laitteistosuunnittelun yhteydessä täytyy ottaa huomioon vain kalustamaton peruselementti. Vastaavat suojapistokkeet voidaan kalustaa järjestelmään myöhemmässä vaiheessa.