Uutisiin

RJ45-kosketinosat vankoille moninapapistoliittimille

18.06.2019

RJ45 D7 -pistoliittimet  

Kompaktia tiedonsiirtoa D7-kotelolla

Phoenix Contact tarjoaa sopivat kosketinosat RJ45-datakaapeleiden turvalliseen ja kompaktiin integrointiin vaativissa sovelluksissasi.

Uudet RJ45-adapterit ja gender changerit mahdollistavat tiedonsiirron tilaa säästävään D7-koteloon. Näin tiedot siirretään pienessä tilassa jopa 10 Gb/s siirtonopeudella luotettavasti Profinetin, Industrial Ethernetin tai EtherCAT:in välityksellä. RJI-liitännällä johdotus on mahdollista ilman työkaluja. HEAVYCON STANDARD -malliston kompaktit ja kestävät pistoliitäntäkotelot on saatavana metallisina ja muovisina. Niiden ominaisuuksiin kuuluu korkea IP66/IP67-suojausluokka. Metallikotelot ovat korroosionkestävää alumiinivalua ja lisäksi EMC-yhteensopivat. Yhdessä EMC-holkkitiivisteen kanssa se johtaa sähkömagneettiset häiriöt luotettavasti pois.