Uutisiin

Puristusliitännällinen aurinkopaneeliliitin

14.08.2015

Puristusliitännällinen aurinkopaneeliliitin  

Puristusliitännällinen aurinkopaneeliliitin

Puristusliitännälliset, koneasennettavat DC-pistoliittimet laajentavat Phoenix Contactin tunnettua SUNCLIX-aurinkopaneeliliitinvalikoimaa.

Kahdella erikokoisella kosketinosalla voidaan liittää 2,5 mm² - 6 mm²:n (AWG 14-10) johdot. Järkevä hinta ja markkinoiden vaatimuksia vastaava pistokerakenne tekevät puristusliitännällisestä pistoliittimestä sopivan aurinkopaneelimoduuleihin. Jopa 1500 V:n jännitteet ja 40 A:n virrat mahdollistavat tulevaisuuden tarpeet huomioivan käytön lämpötila-alueilla -40 - +90 °C. Pistoliitinten suojausluokka on IP68 (24 h / 2 m), ja niillä on UL 6703- ja DIN EN 50521 -sertifiointi.


PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260