Uutisiin

Aurinkojärjestelmien tehokkaaseen varmistukseen

18.06.2019

Ylijännitesuoja aurinkopaneelijärjestelmille  

Ylijännitesuoja enintään 1000 V DC:n käyttöön

VALVETRAB MS tyypin 1+2 uusissa yhdistelmäsuojissa on 3+V-katkaisu. Korkea oikosulkuvirran kesto ja tehokas suojakytkentä tarjoavat aurinkopaneelijärjestelmällesi korkean järjestelmäkäytettävyyden.

Jännitettä rajoittavien varistorien ansiosta voit käyttää ylijännitesuojalaitteita enintään 1000 V DC:n eristetyissä tasajännitejärjestelmissä. Varistorit varmistavat jokaisen aurinkopaneelijohdon erikseen. Suojalaitteet täydentävät olemassa olevaa VAL-MS-tuoteperhettä ukkossuoja- ja ylijännitesuojilla, joilla on korkean jännitteen kestokyky sekä korkea purkauskyky. Suojalaitteet ovat pistoliitettäviä, jolloin ne voidaan huoltotilanteissa vaihtaa helposti. Lisäksi pistokkeessa on optinen/mekaaninen tilanäyttö toiminnon valvontaan ja valittavana on myös potentiaalivapaa etäilmoituskosketin.


PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260