Uutisiin

Push-in-sulakeliittimet aurinkopaneelijärjestelmiin

26.11.2015

Riviliittimet Push-in-liitännällä  

Sulakeliittimet aurinkopaneelijärjestelmissä käytettäviksi

Phoenix Contactin kompaktien, 10 mm²:n Push-in-liitännällisten PT 10,3-HESI -sulakeliitinten nimellisjännite on 1000 V.

Ne soveltuvat käytettäviksi uusiutuvan energian tuotannossa, erityisesti aurinkopaneelijärjestelmissä. Sulakeliittimet suojaavat kiteisiä aurinkopaneelimoduuleita turvallisesti paluuvirroilta. Saatavissa on sopivia sulakkeita koossa 10,3 x 38 mm IEC- ja UL-standardien mukaisesti gPV-ominaisuuksilla 20 A:n virtaan asti. Jotta vialliset sulakkeet voitaisiin tunnistaa nopeasti, liittimiä on saatavana LED-versiona. Säikeiden helppoa tunnistamista varten liittimet voidaan merkitä selkeästi. 50 % vähäisemmillä pistoliitäntävoimilla jäykät ja taipuisat johtimet, joiden johdinhalkaisijat ovat välillä 1,5 ja 10 mm², voidaan pistoliittää helposti ilman työkaluja. Painikkeen oranssi väri tarkoittaa, että painike on käyttöelementti: näin voidaan välttää liittimen virheellinen käyttö. Jopa 1,5 mm²:n taipuisten johtimien liittämien on mahdollista ilman johdinholkkia.


PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Lisätietoa

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje