Uutisiin

Kaksinapaiset perusreleet

17.05.2016

Perusrele  

Kaksinapaiset teollisuusreleet yleiskäyttöön

Phoenix Contact on laajentanut teollisuusrelejärjestelmäänsä uusilla, kaksinapaisilla releillä.

Ne soveltuvat esimerkiksi negatiivisesti kytkeviin sovelluksiin. Lisäksi ne sopivat yleiskäyttöön ja ovat yhteensopivia RIFLINE complete -relesarjan ja PR-perusrelesarjan relekantojen kanssa. Yksittäisiä releitä on saatavana eri mallisina kahdella tai neljällä vaihtokoskettimella varustettuina. Niiden erot ovat tulojännitteessä, rajavirrassa ja ympäristölämpötilassa, ja näyttö- ja tulokytkennän puuttuminen tekee niistä erityisen kustannustehokkaita. Kosketinmateriaalina käytetään hopeoitua nikkeliä, jonka ominaisuuksiin kuuluu erittäin korkean palonkestävyyden lisäksi vähäinen kuluminen. Käyttäjä havaitsee kytkentätilat nopeasti mekaanisen kytkentätilanäytön avulla. Saatavana on pistoliitettäviä moduuleja toimintojen laajentamiseksi LEDeillä tai tulokytkennöillä.