Uutisiin

Modulaarinen välityspalvelin Profinetiin liittämiseen suoraan

22.05.2019

Modulaarinen Proxy Axioline P  

Modulaarinen välityspalvelin PROFIBUS PA -segmenttien liittämiseen PROFINET-verkkoihin

Phoenix Contactin modulaarisen Axioline P -välityspalvelimen avulla voit yhdistää PROFIBUS PA -segmenttejä suoraan PROFINET-verkkoon.

Modulaarinen asema kommunikoi Profinet-ohjauksen, kuten esimerkiksi DCS (Distributed Control System)-järjestelmän kanssa, väyläkoplerin kautta. Vaihtoehtoisesti yksittäisiin välityspalvelimiin (proxeihin) voidaan liittää kätevästi jopa kahdeksan Profibus PA -segmenttiä. Yksittäisten segmenttien häiriösietoisuuden takaamiseksi käytettävissä on asianmukainen suojausliitäntätekniikka.

FDT/DTM-teknologia helpottaa ylätason ohjausjärjestelmiin täysin integroidun välityspalvelinaseman ja liitettyjen PROFIBUS PA -laitteiden käyttöönottoa ja hallintaa. Väyläkopleri AXL P BK PN AF tukee yhdellä väyläkoplerilla S2-järjestelmäredundanssin toteutuksen vaatimuksia. Profinet-järjestelmäredundanssien R1 ja R2 toteuttamiseen tarvitaan kaksi väyläkopleria. Järjestelmän korkea käytettävyys taataan väyläkopleriin integroidulla Hot-Swap-ominaisuudella.

Profibus PA -segmentin sähkönsyöttöön riittää yksi kenttäväylä-jännitteensyöttömoduuli. Asentamalla kaksi jännitteensyöttömoduulia yhteen ainoaan alustaan taataan korkea vika- ja prosessiturvallisuus ja Profibus PA -segmentin redundantti syöttö. Jännitteensyöttömoduulin LED-näyttö ilmoittaa moduuli- ja redundanssitilan.

Profibus PA -anturointi voidaan liittää modulaariseen Axioline P -välityspalvelimeen suoraan tai laitekoplerin avulla. Kenttäväylätekniikka, kuten HART tai Modbus/RTU, voidaan siten integroida Profinet-verkkoihin modulaariseen Axioline P -välityspalvelimeen liitettyjen Profibus PA -yhdyskäytävien kautta. Näin aiemmin luodut laitekonseptit voidaan modernisoida helposti ja taloudellisesti.