Uutisiin

Aktiiviset redundanssimoduulit ennakoivaan toimintovalvontaan

22.08.2017

QUINT SINGLE ORING  

Aktiiviset redundanssimoduulit maksimaaliseen järjestelmäkäytettävyyteen

Paranna järjestelmäkäytettävyyttä QUINT-teholähdeperheen aktiivisilla redundanssimoduuleilla.

Käytä uusia SINGLE ORING -moduuleja galvaaniseen erottamiseen ja vie johtimet erotettuina kuormaan asti. Yhdistettynä uuteen QUINT POWER -teholähteeseen redundanttista järjestelmää valvotaan täydellisesti. Ennakoivan toimintovalvonnan ansiosta redundanssimoduuli antaa tietoja teholähteiden lähtöjännitteistä, vioista johdotuksessa ja erotusväylässä sekä ajankohtaisesta kuormitusvirrasta. Kriittiset käyttötilat tunnistetaan näin ajoissa. SINGLE ORING -moduulit ja aktiivinen erotus MOSFET-transistoreilla säästävät jopa 70  % energiaa. Moduulit mahdollistavat jopa 40A tasajännitteillä 12-24 V. Vain 32 mm leveinä ne sopivat asennuskiskokäyttöön. Lämpötila-alue -40 - +70 °C vastaa teollisuuden vaatimuksiin. Suojalakattu redundanssimoduuli (plus-versio) varmistaa järjestelmän parhaan käytettävyyden myös äärimmäisissä ympäristöoloissa, kuten pöly, lika, syövyttävät kaasut ja 100 %:n ilmankosteus. OVP (Over Voltage Protection) -suojaus rajoittaa ylijännitteet 30 V DC:hen ja suojaa jälkeen asennettuja laitteita ylijännitteiltä.