Uutisiin

IEC 61850:n vaatimuksia vastaava verkkotekniikka varmistaa vikaturvalliset aurinkopaneelijärjestelmät

30.08.2017

Kestävä ja IEC 61850 -sertifioitu verkkotekniikka  

Kestävä ja IEC 61850 -sertifioitu verkkotekniikka

Vikaturvallisuus on energiaverkkojen olennainen edellytys.

Nykyaikaisen energiantuotannon tärkeänä osana aurinkopaneelijärjestelmillä on yhä suurempi merkitys jatkuvan sähköntoimituksen varmistamiseksi. Järjestelmän seisokilla - ja siitä seuraavilla sähkökatkoilla - voi olla vakavia seurauksia. Siksi energiaverkoissa käytettävien komponenttien pitää täyttää äärimmäisen korkeat sähkömagneettiset, sähköstaattiset ja ilmasto-olosuhteille asetettavat vaatimukset. Kansainvälisen IEC 61850 standardin osassa 3 määritellään protokolla- ja tietoerittelyiden lisäksi myös nämä verkko- ja automaatiotuotteille asetettavat erityiset vaatimukset. Phoenix Contactilta on saatavana erittäin kestäviä verkkoinfrastruktuuri- ja I/O-komponentteja energiajärjestelmille. Riippumaton KEMA-sertifiointilaitos on tarkastanut IEC 61850-3- ja IEEE 1613 -standardien vaatimusten täyttymisen ja hyväksynyt tuotteet. Tuotevalikoimaan kuuluu hallittavia kytkimiä, peruskytkimiä, mediamuuntimia ja redundanssimoduuleja tarpeiden mukaisten verkkojen asentamiseksi energiajärjestelmiin.